Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsausführung | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Band | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 2 1/2B (65A) | - | - | Verfügbar | ||
67.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 3B (80A) | - | - | Verfügbar | ||
97.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 4B (100A) | - | - | Verfügbar | ||
177.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 5B (125A) | - | - | Verfügbar | ||
258.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 6B (150A) | - | - | Verfügbar | ||
17.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | Rc | Verfügbar | ||
17.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | Rc | Verfügbar | ||
26.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2B (50A) | 3/4B (20A) | Rc | Verfügbar | ||
26.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2B (50A) | 1B (25A) | Rc | Verfügbar | ||
62.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2 1/2B (65A) | 1 1/2B (40A) | Rc | Verfügbar | ||
62.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | Rc | Verfügbar | ||
83.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3B (80A) | 1 1/2B (40A) | Rc | Verfügbar | ||
79.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3B (80A) | 2B (50A) | Rc | Verfügbar | ||
79.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3B (80A) | 2 1/2B (65A) | Rc | Verfügbar | ||
101.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 4B (100A) | 2B (50A) | Rc | Verfügbar | ||
96.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 4B (100A) | 2 1/2B (65A) | Rc | Verfügbar | ||
96.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 4B (100A) | 3B (80A) | Rc | Verfügbar | ||
3.07 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 1/2B (15A) | - | - | NA | |
3.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | - | - | NA | ||
5.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 1B (25A) | - | - | NA | ||
9.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 1 1/4B (32A) | - | - | NA | ||
10.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 1 1/2B (40A) | - | - | NA | ||
15.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 2B (50A) | - | - | NA | ||
5.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | Rc | NA | |
7.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1B (25A) | 1/2B (15A) | Rc | NA | ||
7.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1B (25A) | 3/4B (20A) | Rc | NA | ||
12.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | Rc | NA | ||
12.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | Rc | NA | ||
16.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | Rc | NA | ||
16.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | Rc | NA | ||
25.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | Rc | NA | ||
25.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | Rc | NA |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Bogen | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
Oberflächenbehandlung | Lackiert | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::40 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Anschlussgewinde, Ausführung M2
Band
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften