Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PQWK-U100A |
PQWK-U-15A |
PQWK-U-20A |
PQWK-U-25A |
PQWK-U-32A |
PQWK-U-40A |
PQWK-U-50A |
PQWK-U-65A |
PQWK-U-80A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|
171.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4B (100A) | ||
13.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | |
17.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | |
21.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | |
28.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | ||
36.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
48.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | ||
114.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | ||
107.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Überwurfmutter | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
Oberflächenbehandlung | Lackiert | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::40 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften