Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Wasser
Mit den Rohr-Fittings von HITACHI KINZOKU werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Wasser dient als fluides Medium bei der Verwendung. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PQWK-NI-15A |
PQWK-NI-20A |
PQWK-NI-25A |
PQWK-NI-32A |
PQWK-NI-40A |
PQWK-NI-50A |
PQWK-NI-65A |
PQWK-NI-80A |
PQWK-NI-100A |
PQWK-NI-125A |
PQWK-NI-150A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|
4.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | |
4.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | |
6.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | |
8.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | ||
10.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
14.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | ||
26.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | ||
39.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | ||
68.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | ||
116.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | ||
116.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6B (150A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Nippel | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
Oberflächenbehandlung | Lackiert | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::40 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften