Rohrfitting / PQWKZCL-20A / Winkelverbinder

Rohrfitting / PQWKZCL-20A / Winkelverbinder

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Wasser



Mit den Rohr-Fittings von HITACHI KINZOKU werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Wasser genutzt werden. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rc.




Herstellerdetails:
Ein Kupplungs-Kollektivverteilungsfitting, das gleichzeitig zwei Leitungen bedient.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PQWKZCL-20A

Teilenummer
PQWKZCL-20A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.92 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Bogen Werkstoff Stahl
Gewinde-Nenn-Ø M1 3/4B (20A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Lackiert Betriebstemperaturbereich(°C) 0::40
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrfitting / PQWKZCL-20A / Winkelverbinder, die Teilenummer ist PQWKZCL-20A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PQWKZCL-20A.

Technischer Support