Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PQWK-BX-15A |
PQWK-BX-20A |
PQWK-BX-25A |
PQWK-BX-32A |
PQWK-BX-40A |
PQWK-BX-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
15.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
22.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
64.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
76.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
106.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Muffen mit Innen- und Außengewinde | Werkstoff | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Oberflächenbehandlung | Lackiert | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::40 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften