Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl
Die Rohr-Fittings von HITACHI KINZOKU dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WS-BL45-15A |
WS-BL45-20A |
WS-BL45-25A |
WS-BL45-32A |
WS-BL45-40A |
WS-BL45-50A |
WS-BL45-65A |
WS-BL45-80A |
WS-BL45-100A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|
6.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1/2B (15A) | |
7.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
9.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
14.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | ||
19.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
29.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | ||
58.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | ||
83.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3B (80A) | ||
100.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4B (100A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | 45°-Bogen | Werkstoff | JIS-FCMB27-05 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Band | Verfügbar | Dichtmittel | Dichtmittel aus Fluorkunststoff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften