Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl
Mit den Rohr-Fittings von HITACHI KINZOKU werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
8.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 1/2B (15A) | ||
8.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
20.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | ||
15.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
15.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
24.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | ||
24.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | ||
18.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
18.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
39.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | 1/2B (15A) | ||
39.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | 3/4B (20A) | ||
39.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | 1B (25A) | ||
30.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
30.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | ||
105.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 3/4B (20A) | ||
105.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 1B (25A) | ||
105.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 1 1/4B (32A) | ||
79.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 1 1/2B (40A) | ||
79.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | ||
98.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | 1/2B (15A) | ||
98.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | 3/4B (20A) | ||
98.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | 1B (25A) | ||
98.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | 1 1/4B (32A) | ||
98.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | 1 1/2B (40A) | ||
107.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | 2B (50A) | ||
107.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | 2 1/2B (65A) | ||
170.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4B (100A) | 1 1/2B (40A) | ||
170.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4B (100A) | 2B (50A) | ||
131.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4B (100A) | 2 1/2B (65A) | ||
131.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4B (100A) | 3B (80A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Bogen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | JIS-FCMB27-05 | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Band | Verfügbar | Dichtmittel | Dichtmittel aus Fluorkunststoff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften