Rohrfitting mit Dichtmittelauftrag / WS-BRT-32X25X32A / T-Verbinder / dreifach / ungleiche Durchmesser

Rohrfitting mit Dichtmittelauftrag / WS-BRT-32X25X32A / T-Verbinder / dreifach / ungleiche Durchmesser

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



Die Rohr-Fittings von HITACHI KINZOKU dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc.




Herstellerdetails:
Ein Kupplungs-Kollektivverteilungsfitting, das gleichzeitig zwei Leitungen bedient.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WS-BRT-32X25X32A

Teilenummer
WS-BRT-32X25X32A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.05 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform T-Stück
Werkstoff JIS-FCMB27-05 Gewinde-Nenn-Ø M1 1 1/4B (32A) Gewinde-Nenn-Ø M2 1B (25A)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) 1 1/4B (32A) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Band Verfügbar Dichtmittel Dichtmittel aus Fluorkunststoff

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrfitting mit Dichtmittelauftrag / WS-BRT-32X25X32A / T-Verbinder / dreifach / ungleiche Durchmesser, die Teilenummer ist WS-BRT-32X25X32A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WS-BRT-32X25X32A.

Technischer Support