Rohrfitting mit Dichtmittelauftrag / WS-U

Rohrfitting mit Dichtmittelauftrag / WS-U

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



Die Rohr-Fittings von HITACHI KINZOKU dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc.




Herstellerdetails:
Ein Kupplungs-Kollektivverteilungsfitting, das gleichzeitig zwei Leitungen bedient.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WS-U-15A
WS-U-20A
WS-U-25A
WS-U-32A
WS-U-40A
WS-U-50A
WS-U-65A
WS-U-80A
WS-U-100A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

12.82 €

1 7 Arbeitstage 1/2B (15A)

15.56 €

1 7 Arbeitstage 3/4B (20A)

20.93 €

1 7 Arbeitstage 1B (25A)

29.91 €

1 7 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

39.76 €

1 5 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

58.95 €

1 7 Arbeitstage 2B (50A)

89.70 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

114.39 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)

224.94 €

1 7 Arbeitstage 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Überwurfmutter Werkstoff JIS-FCMB27-05
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Dichtmittel Dichtmittel aus Fluorkunststoff

Technischer Support