Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Mit den Rohr-Fittings von HITACHI KINZOKU werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DGL45-32A
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | 45°-Bogen | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde-Nenn-Ø M1 | 1 1/4B (32A) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 0.35 |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrfitting / DGL45-32A / Winkelverbinder / 45 Grad, die Teilenummer ist DGL45-32A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DGL45-32A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften