Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außendurchmesser (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Länge (letzte Zahl der Modellnummer) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Grün | 5 | 20 | ||
62.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Grün | 5 | 100 | ||
12.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Rot | 5 | 20 | ||
62.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Rot | 5 | 100 | ||
12.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Gelb | 5 | 20 | ||
62.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Gelb | 5 | 100 | ||
12.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Grün] Hellgrün | 5 | 20 | ||
62.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Grün] Hellgrün | 5 | 100 | ||
12.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Orange | 5 | 20 | ||
62.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Orange | 5 | 100 | ||
21.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Grün | 12 | 20 | ||
105.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Grün | 12 | 100 | ||
21.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Rot | 12 | 20 | ||
105.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Rot | 12 | 100 | ||
21.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Gelb | 12 | 20 | ||
105.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Gelb | 12 | 100 | ||
21.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Grün] Hellgrün | 12 | 20 | ||
105.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Grün] Hellgrün | 12 | 100 | ||
21.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Orange | 12 | 20 | ||
105.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Orange | 12 | 100 | ||
41.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Schwarz | 15 | 20 | ||
40.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Grün | 15 | 20 | ||
142.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Grün | 15 | 100 | ||
40.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Rot | 15 | 20 | |
40.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Gelb | 15 | 20 | ||
142.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Gelb | 15 | 100 | ||
40.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Grün] Hellgrün | 15 | 20 | ||
142.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Grün] Hellgrün | 15 | 100 | ||
40.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Orange | 15 | 20 | |
142.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Orange | 15 | 100 | ||
189.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Schwarz | 25 | 100 | ||
58.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Grün | 25 | 20 | ||
204.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Grün | 25 | 100 | ||
58.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Rot | 25 | 20 | ||
204.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Rot | 25 | 100 | ||
58.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Gelb | 25 | 20 | ||
204.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Gelb | 25 | 100 | ||
58.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Grün] Hellgrün | 25 | 20 | ||
204.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Grün] Hellgrün | 25 | 100 | ||
58.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Orange | 25 | 20 | ||
204.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Orange | 25 | 100 | ||
85.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Grün | 28 | 20 | ||
298.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Grün | 28 | 100 | ||
85.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Rot | 28 | 20 | ||
298.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Rot | 28 | 100 | ||
85.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Gelb | 28 | 20 | ||
298.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Gelb | 28 | 100 | ||
85.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Grün] Hellgrün | 28 | 20 | ||
298.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Grün] Hellgrün | 28 | 100 | ||
85.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Orange | 28 | 20 | ||
298.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Orange | 28 | 100 | ||
113.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 16 | Bis zu 20 | 11 | Bis zu 15 | Schwarz | 30 | 20 | ||
568.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 16 | Bis zu 20 | 11 | Bis zu 15 | Schwarz | 30 | 100 | ||
113.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 16 | Bis zu 20 | 11 | Bis zu 15 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 30 | 20 | ||
568.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 16 | Bis zu 20 | 11 | Bis zu 15 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 30 | 100 | ||
113.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 16 | Bis zu 20 | 11 | Bis zu 15 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 30 | 20 | ||
568.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 16 | Bis zu 20 | 11 | Bis zu 15 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 30 | 100 | ||
162.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 16 | Bis zu 20 | 11 | Bis zu 15 | [Grün] Grün | 30 | 20 | ||
568.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 16 | Bis zu 20 | 11 | Bis zu 15 | [Grün] Grün | 30 | 100 | ||
162.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 16 | Bis zu 20 | 11 | Bis zu 15 | [blau] Blau | 30 | 20 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Industriewasser / Druckluft | Betriebsumgebung | Standard / Wasserbeständig / Vakuum / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Wasserdichtes Polyurethan |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -5::60 | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | -0.1::0.8 | Vakuumgeeignet | Anwendbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Länge (letzte Zahl der Modellnummer)(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften