Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Länge (letzte Zahl der Modellnummer) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | Schwarz | 5 | 20 | ||
124.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | Schwarz | 5 | 100 | ||
25.36 € 11.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 5 | 20 | |
124.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 5 | 100 | ||
24.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 5 | 20 | ||
124.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 5 | 100 | ||
24.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | [Grün] Grün | 5 | 20 | ||
124.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | [Grün] Grün | 5 | 100 | ||
24.06 € 11.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | [blau] Blau | 5 | 20 | |
124.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | [blau] Blau | 5 | 100 | ||
24.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | [Grün] Hellgrün | 5 | 20 | ||
124.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | [Grün] Hellgrün | 5 | 100 | ||
24.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | Rot | 5 | 20 | ||
124.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | Rot | 5 | 100 | ||
24.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | Weiß | 5 | 20 | ||
124.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | Weiß | 5 | 100 | ||
21.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Schwarz | 5 | 20 | |
105.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Schwarz | 5 | 100 | ||
21.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 5 | 20 | ||
105.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 5 | 100 | ||
17.60 € 9.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 5 | 20 | ||
105.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 5 | 100 | ||
21.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Grün] Grün | 5 | 20 | ||
105.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Grün] Grün | 5 | 100 | ||
21.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [blau] Blau | 5 | 20 | ||
105.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [blau] Blau | 5 | 100 | ||
21.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Grün] Hellgrün | 5 | 20 | ||
105.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Grün] Hellgrün | 5 | 100 | ||
21.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Rot | 5 | 20 | ||
105.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Rot | 5 | 100 | ||
21.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Weiß | 5 | 20 | ||
105.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Weiß | 5 | 100 | ||
21.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Gelb | 5 | 20 | ||
105.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Gelb | 5 | 100 | ||
24.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | Gelb | 5 | 20 | ||
124.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | Gelb | 5 | 100 | ||
34.06 € 15.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 12 | 20 | |
123.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 12 | 100 | ||
34.06 € 15.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 12 | 20 | |
123.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 12 | 100 | ||
34.06 € 15.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 12 | 20 | |
164.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 12 | 100 | ||
35.42 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Grün] Grün | 12 | 20 | ||
123.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Grün] Grün | 12 | 100 | ||
34.06 € 15.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [blau] Blau | 12 | 20 | |
123.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [blau] Blau | 12 | 100 | ||
35.42 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Grün] Hellgrün | 12 | 20 | ||
123.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Grün] Hellgrün | 12 | 100 | ||
35.42 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Rot | 12 | 20 | ||
123.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Rot | 12 | 100 | ||
34.06 € 15.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Weiß | 12 | 20 | |
123.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Weiß | 12 | 100 | ||
123.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Gelb | 12 | 100 | ||
61.07 € 28.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Schwarz | 15 | 20 | |
238.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Schwarz | 15 | 100 | ||
61.07 € 28.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 15 | 20 | |
238.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 15 | 100 | ||
68.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 15 | 20 | ||
238.42 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 15 | 100 | ||
68.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Grün] Grün | 15 | 20 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Druckluft | Betriebsumgebung | Standard / Vakuum / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -5::60 | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | -0.1::0.8 | Vakuumgeeignet | Anwendbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Länge (letzte Zahl der Modellnummer)(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften