Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Länge (letzte Zahl der Modellnummer) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Schwarz | 8 | 20 | ||
73.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Schwarz | 8 | 100 | |
14.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 8 | 20 | ||
73.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 8 | 100 | ||
14.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Grün] Grün | 8 | 20 | ||
73.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Grün] Grün | 8 | 100 | ||
14.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [blau] Blau | 8 | 20 | ||
73.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [blau] Blau | 8 | 100 | ||
14.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Grün] Hellgrün | 8 | 20 | ||
73.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Grün] Hellgrün | 8 | 100 | ||
14.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Rot | 8 | 20 | ||
73.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Rot | 8 | 100 | ||
14.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Weiß | 8 | 20 | ||
73.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Weiß | 8 | 100 | ||
14.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Gelb | 8 | 20 | ||
73.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Gelb | 8 | 100 | ||
27.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4.5 | Bis zu 5 | Schwarz | 15 | 20 | |
115.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4.5 | Bis zu 5 | Schwarz | 15 | 100 | ||
26.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4.5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 15 | 20 | |
105.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4.5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 15 | 100 | ||
23.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4.5 | Bis zu 5 | [Grün] Grün | 15 | 20 | ||
115.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4.5 | Bis zu 5 | [Grün] Grün | 15 | 100 | ||
23.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4.5 | Bis zu 5 | [blau] Blau | 15 | 20 | ||
115.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4.5 | Bis zu 5 | [blau] Blau | 15 | 100 | ||
23.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4.5 | Bis zu 5 | [Grün] Hellgrün | 15 | 20 | ||
115.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4.5 | Bis zu 5 | [Grün] Hellgrün | 15 | 100 | ||
23.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4.5 | Bis zu 5 | Rot | 15 | 20 | ||
115.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4.5 | Bis zu 5 | Rot | 15 | 100 | ||
23.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4.5 | Bis zu 5 | Weiß | 15 | 20 | ||
115.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4.5 | Bis zu 5 | Weiß | 15 | 100 | ||
23.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4.5 | Bis zu 5 | Gelb | 15 | 20 | ||
115.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4.5 | Bis zu 5 | Gelb | 15 | 100 | ||
52.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Schwarz | 24 | 20 | |
166.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Schwarz | 24 | 100 | ||
52.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 24 | 20 | |
166.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 24 | 100 | ||
47.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | [Grün] Grün | 24 | 20 | ||
166.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | [Grün] Grün | 24 | 100 | ||
47.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | [blau] Blau | 24 | 20 | ||
166.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | [blau] Blau | 24 | 100 | ||
47.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | [Grün] Hellgrün | 24 | 20 | ||
166.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | [Grün] Hellgrün | 24 | 100 | ||
50.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Rot | 24 | 20 | |
166.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Rot | 24 | 100 | ||
47.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Weiß | 24 | 20 | ||
166.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Weiß | 24 | 100 | ||
47.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Gelb | 24 | 20 | ||
166.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Gelb | 24 | 100 | ||
68.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | Schwarz | 30 | 20 | ||
240.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | Schwarz | 30 | 100 | ||
58.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 30 | 20 | ||
227.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 30 | 100 | ||
68.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | [Grün] Grün | 30 | 20 | ||
240.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | [Grün] Grün | 30 | 100 | ||
68.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | [blau] Blau | 30 | 20 | ||
240.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | [blau] Blau | 30 | 100 | ||
68.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | [Grün] Hellgrün | 30 | 20 | ||
240.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | [Grün] Hellgrün | 30 | 100 | ||
68.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | Rot | 30 | 20 | ||
240.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | Rot | 30 | 100 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Industriewasser / Druckluft | Betriebsumgebung | Standard / Wasserbeständig / Druckbeständigkeit / Vakuum / Ölbeständigkeit | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -5::60 | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | -0.1::1 | Vakuumgeeignet | Anwendbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Länge (letzte Zahl der Modellnummer)(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften