Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SP-4BK-20 |
SP-4BK-100 |
SP-4C-20 |
SP-4C-100 |
SP-4CB-20 |
SP-4CB-100 |
SP-6BK-20 |
SP-6BK-100 |
SP-6C-20 |
SP-6C-100 |
SP-6CB-20 |
SP-6CB-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Länge (letzte Zahl der Modellnummer) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.28 € 12.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Schwarz | 17 | 20 | |
129.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Schwarz | 17 | 100 | ||
27.28 € 12.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 17 | 20 | |
113.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 17 | 100 | ||
27.28 € 12.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 17 | 20 | |
113.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 17 | 100 | ||
41.48 € 19.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 28 | 20 | |
148.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 28 | 100 | ||
42.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 28 | 20 | ||
140.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 28 | 100 | ||
42.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 28 | 20 | ||
128.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 28 | 100 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Druckluft | Betriebsumgebung | Standard / Vakuum / Ölbeständigkeit | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Weichpolyurethan |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -5::60 | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | -0.1::0.4 | Vakuumgeeignet | Anwendbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Länge (letzte Zahl der Modellnummer)(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften