Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2-MSS-4-5 |
2-MSS-4-10 |
2-MSS-4-15 |
2-MSS-6-5 |
2-MSS-6-10 |
2-MSS-6-15 |
3-MSS-4-5 |
3-MSS-4-10 |
3-MSS-4-15 |
3-MSS-6-5 |
3-MSS-6-10 |
3-MSS-6-15 |
SPS-4-5 |
SPS-4-10 |
SPS-4-15 |
SPS-6-5 |
SPS-6-10 |
SPS-6-15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsbereich (mm) | Volle Länge A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.17 € 5.78 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | 17 | 550 | 245 | ||
9.88 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | 17 | 650 | 290 | ||
10.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | 17 | 900 | 330 | ||
14.58 € 5.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 28 | 650 | 265 | |
13.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 28 | 900 | 325 | ||
16.34 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 28 | 1150 | 390 | ||
10.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | 17 | 550 | 265 | ||
11.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | 17 | 700 | 330 | ||
13.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | 17 | 850 | 400 | ||
14.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 28 | 600 | 295 | ||
18.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 28 | 850 | 390 | ||
21.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 28 | 1100 | 490 | ||
8.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | 17 | 500 | 220 | ||
8.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | 17 | 600 | 240 | ||
9.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | 17 | 700 | 260 | ||
9.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 28 | 550 | 230 | ||
10.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 28 | 700 | 260 | ||
11.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 28 | 850 | 290 |
Loading...
Ausführung | Spirale | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Druckluft | Betriebsumgebung | Standard / Vakuum / Ölbeständigkeit | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Weichpolyurethan |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -5::60 | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | -0.1::0.4 | Vakuumgeeignet | Anwendbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Betriebsbereich(mm)
Volle Länge A(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften