Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Länge (letzte Zahl der Modellnummer) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.31 € 10.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | Bis zu 4 | 3 | Bis zu 3 | Schwarz | 21 | 20 | ||
75.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 3 | Bis zu 3 | Schwarz | 21 | 100 | ||
15.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 3 | Bis zu 3 | [Grün] Grün | 21 | 20 | ||
75.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 3 | Bis zu 3 | [Grün] Grün | 21 | 100 | ||
15.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 3 | Bis zu 3 | Rot | 21 | 20 | ||
75.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 3 | Bis zu 3 | Rot | 21 | 100 | ||
15.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 3 | Bis zu 3 | Weiß | 21 | 20 | ||
15.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Schwarz | 15 | 20 | ||
77.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Schwarz | 15 | 100 | ||
15.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Grün] Grün | 15 | 20 | ||
77.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Grün] Grün | 15 | 100 | ||
15.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Rot | 15 | 20 | ||
77.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Rot | 15 | 100 | ||
15.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Weiß | 15 | 20 | ||
77.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Weiß | 15 | 100 | ||
15.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Gelb | 15 | 20 | ||
77.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Gelb | 15 | 100 | ||
15.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 3 | Bis zu 3 | Gelb | 21 | 20 | ||
75.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 3 | Bis zu 3 | Gelb | 21 | 100 | ||
22.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4.5 | Bis zu 5 | Schwarz | 30 | 20 | ||
112.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4.5 | Bis zu 5 | Schwarz | 30 | 100 | ||
22.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4.5 | Bis zu 5 | [Grün] Grün | 30 | 20 | ||
112.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4.5 | Bis zu 5 | [Grün] Grün | 30 | 100 | ||
22.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4.5 | Bis zu 5 | Rot | 30 | 20 | ||
112.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4.5 | Bis zu 5 | Rot | 30 | 100 | ||
22.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4.5 | Bis zu 5 | Weiß | 30 | 20 | ||
112.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4.5 | Bis zu 5 | Weiß | 30 | 100 | ||
23.79 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 25 | 20 | ||
118.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 25 | 100 | ||
23.79 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Grün] Grün | 25 | 20 | ||
118.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Grün] Grün | 25 | 100 | ||
23.79 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Rot | 25 | 20 | ||
118.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Rot | 25 | 100 | ||
23.79 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Weiß | 25 | 20 | ||
118.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Weiß | 25 | 100 | ||
23.79 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Gelb | 25 | 20 | ||
118.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Gelb | 25 | 100 | ||
22.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4.5 | Bis zu 5 | Gelb | 30 | 20 | ||
112.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4.5 | Bis zu 5 | Gelb | 30 | 100 | ||
35.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Schwarz | 47 | 20 | ||
123.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Schwarz | 47 | 100 | ||
35.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | [Grün] Grün | 47 | 20 | ||
123.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | [Grün] Grün | 47 | 100 | ||
35.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Rot | 47 | 20 | ||
123.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Rot | 47 | 100 | ||
35.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Weiß | 47 | 20 | ||
123.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Weiß | 47 | 100 | ||
35.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Gelb | 47 | 20 | ||
123.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Gelb | 47 | 100 | ||
51.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | Schwarz | 58 | 20 | ||
180.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | Schwarz | 58 | 100 | ||
51.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | [Grün] Grün | 58 | 20 | ||
180.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | [Grün] Grün | 58 | 100 | ||
51.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | Rot | 58 | 20 | ||
180.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | Rot | 58 | 100 | ||
51.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | Weiß | 58 | 20 | ||
180.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | Weiß | 58 | 100 | ||
51.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | Gelb | 58 | 20 | ||
180.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | Gelb | 58 | 100 | ||
75.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 9 | Bis zu 9 | Schwarz | 69 | 20 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Druckluft | Betriebsumgebung | Standard / Druckbeständigkeit / Vakuum / Wärmebeständigkeit / Ölbeständigkeit | Werkstoff: Nylon | Druckbeständiges Nylon |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -5::60 | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | -0.1::1.5 | Vakuumgeeignet | Anwendbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Länge (letzte Zahl der Modellnummer)(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften