Multi-Flachrohr

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3TP-4X2.5S
3TP-4X2.5S-100
3TP-6S
3TP-6S-100
3TP-8S
4TP-4X2.5S
4TP-4X2.5S-100
4TP-6S
4TP-6S-100
4TP-8S
4TP-10S
4TP-12S
5TP-4X2.5S
5TP-4X2.5S-100
5TP-6S
5TP-8S
6TP-4X2.5S
6TP-4X2.5S-100
6TP-6S
6TP-8S
8TP-4X2.5S
8TP-4X2.5S-100
8TP-6S
10TP-4X2.5S
10TP-4X2.5S-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] Innendurchmesser
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Farbe Anzahl der Bohrungen
(Kern)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Länge
(m)

101.51 €

1 10 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3[Mehrfarbig] 3 Farben (3 Kerne)3520

368.01 €

1 10 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3[Mehrfarbig] 3 Farben (3 Kerne)35100

101.07 €

1 10 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Mehrfarbig] 3 Farben (3 Kerne)31220

505.41 €

1 10 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Mehrfarbig] 3 Farben (3 Kerne)312100

158.19 €

1 10 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5[Mehrfarbig] 3 Farben (3 Kerne)31520

118.12 €

1 10 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3[Mehrfarbig] 4 Farben (4 Kerne)4520

522.54 €

1 10 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3[Mehrfarbig] 4 Farben (4 Kerne)45100

151.11 €

1 10 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Mehrfarbig] 4 Farben (4 Kerne)41220

705.74 €

1 10 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Mehrfarbig] 4 Farben (4 Kerne)412100

216.38 €

1 10 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5[Mehrfarbig] 4 Farben (4 Kerne)41520

325.35 €

1 10 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7[Mehrfarbig] 4 Farben (4 Kerne)42520

403.50 €

1 10 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8[Mehrfarbig] 4 Farben (4 Kerne)42820

134.04 €

1 10 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3[Mehrfarbig] 5 Farben (5 Kerne)5520

670.24 €

1 10 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3[Mehrfarbig] 5 Farben (5 Kerne)55100

181.21 €

1 10 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Mehrfarbig] 5 Farben (5 Kerne)51220

274.57 €

1 10 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5[Mehrfarbig] 5 Farben (5 Kerne)51520

164.95 €

1 10 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3[Mehrfarbig] 6 Farben (6 Kerne)6520

824.76 €

1 10 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3[Mehrfarbig] 6 Farben (6 Kerne)65100

217.59 €

1 10 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Mehrfarbig] 6 Farben (6 Kerne)61220

332.76 €

1 10 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5[Mehrfarbig] 6 Farben (6 Kerne)61520

225.40 €

1 10 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3[Mehrfarbig] 8 Farben (8 Kerne)8520

1,126.99 €

1 10 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3[Mehrfarbig] 8 Farben (8 Kerne)85100

297.72 €

1 10 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Mehrfarbig] 8 Farben (8 Kerne)81220

328.29 €

1 10 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3[Mehrfarbig] 8 Farben (10 Kerne)10520

1,641.48 €

1 10 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3[Mehrfarbig] 8 Farben (10 Kerne)105100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Urethan
Zulässige Flüssigkeit Druckluft Betriebsumgebung Standard / Vakuum / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -5::60 Vakuumgeeignet Anwendbar Max. Betriebsdruck im Vakuum(MPa) -0.1
Max. Betriebsdruck(MPa) 0.8

Technischer Support