Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsbereich (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | 5 | 500 | ||
10.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | 5 | 600 | ||
11.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | 5 | 700 | |
11.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | 5 | 800 | ||
11.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | 5 | 900 | ||
12.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | 5 | 1000 | |
14.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | 5 | 1100 | ||
15.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | 5 | 1200 | ||
16.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | 5 | 1300 | ||
17.52 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | 5 | 1400 | ||
18.46 € | 10 | 12 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | 5 | 1500 | ||
19.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | 5 | 1600 | ||
19.59 € 7.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 12 | 550 | |
21.12 € 9.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 12 | 700 | |
23.01 € 9.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 12 | 1000 | |
23.85 € 10.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 12 | 1150 | |
20.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 12 | 1300 | |
28.49 € 13.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 12 | 1450 | |
30.43 € 12.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 12 | 1600 | |
31.94 € 14.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 12 | 1750 | |
33.50 € 14.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 12 | 1900 | |
35.11 € 15.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 12 | 2050 | |
32.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 12 | 2200 | ||
21.96 € 8.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | 15 | 600 | |
24.53 € 12.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | 15 | 800 | |
26.52 € 10.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | 15 | 1000 | |
28.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | 15 | 1200 | |
25.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | 15 | 1400 | ||
32.08 € 14.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | 15 | 1600 | |
32.71 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | 15 | 1800 | ||
35.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | 15 | 2000 | ||
42.46 € 19.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | 15 | 2200 | |
40.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | 15 | 2400 | ||
43.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | 15 | 2600 | |
45.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | 15 | 2800 | ||
30.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | 25 | 650 | ||
34.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | 25 | 900 | ||
42.57 € 19.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | 25 | 1150 | |
41.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | 25 | 1400 | ||
45.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | 25 | 1650 | ||
48.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | 25 | 1900 | |
53.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | 25 | 2150 | ||
56.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | 25 | 2400 | ||
58.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | 25 | 2650 | |
64.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | 25 | 2900 | ||
68.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | 25 | 3150 | ||
71.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | 25 | 3400 | ||
36.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | 28 | 700 | ||
43.56 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | 28 | 1000 | |
49.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | 28 | 1300 | |
57.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | 28 | 1600 | ||
64.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | 28 | 1900 | ||
69.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | 28 | 2200 | |
77.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | 28 | 2500 | ||
84.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | 28 | 2800 | ||
93.44 € 43.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | 28 | 3100 | |
98.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | 28 | 3400 | ||
105.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | 28 | 3700 |
Loading...
Ausführung | Spirale | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Industriewasser / Druckluft | Betriebsumgebung | Standard / Wasserbeständig / Vakuum / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Farbe | Schwarz |
Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -5::60 |
Vakuumgeeignet | Anwendbar | Max. Betriebsdruck im Vakuum(MPa) | -0.1 | Max. Betriebsdruck(MPa) | 0.8 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Betriebsbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften