Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Anzahl der Bohrungen (Kern) | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsbereich (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 5 | 529 | ||
26.45 € 12.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 5 | 658 | |
29.32 € 12.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 5 | 787 | |
25.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 5 | 916 | ||
25.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 5 | 1045 | ||
26.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 5 | 1174 | ||
29.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 5 | 1303 | ||
30.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 5 | 1432 | ||
37.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 5 | 1561 | ||
38.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 5 | 1690 | ||
32.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 12 | 595 | ||
34.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 12 | 790 | |
42.87 € 19.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 12 | 985 | |
40.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 12 | 1180 | |
47.20 € 21.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 12 | 1375 | |
44.35 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 12 | 1570 | |
55.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 12 | 1765 | ||
57.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 12 | 1960 | ||
60.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 12 | 2155 | ||
41.06 € 20.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 15 | 670 | |
42.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 15 | 940 | ||
48.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 15 | 1210 | ||
49.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 15 | 1480 | ||
51.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 15 | 1750 | ||
61.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 15 | 2020 | ||
65.52 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 15 | 2290 | ||
80.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 15 | 2560 | ||
85.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 15 | 2830 | ||
64.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 25 | 739 | ||
75.49 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 25 | 1078 | |
84.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 25 | 1417 | ||
92.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 25 | 1756 | ||
99.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 25 | 2095 | ||
108.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 25 | 2434 | ||
75.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 28 | 805 | ||
94.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 28 | 1210 | ||
111.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 28 | 1715 | ||
88.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 28 | 2020 | ||
100.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 28 | 2425 | ||
31.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] 3 Farben (3 Kerne) | 3 | 5 | 563 | ||
32.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] 3 Farben (3 Kerne) | 3 | 5 | 723 | ||
37.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] 3 Farben (3 Kerne) | 3 | 5 | 885 | ||
37.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] 3 Farben (3 Kerne) | 3 | 5 | 1045 | ||
39.09 € 19.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] 3 Farben (3 Kerne) | 3 | 5 | 1208 | ||
40.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] 3 Farben (3 Kerne) | 3 | 5 | 1368 | ||
44.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] 3 Farben (3 Kerne) | 3 | 5 | 1530 | ||
45.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] 3 Farben (3 Kerne) | 3 | 5 | 1690 | ||
55.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] 3 Farben (3 Kerne) | 3 | 5 | 1853 | ||
49.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] 3 Farben (3 Kerne) | 3 | 12 | 645 | ||
52.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] 3 Farben (3 Kerne) | 3 | 12 | 888 | ||
57.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] 3 Farben (3 Kerne) | 3 | 12 | 1133 | ||
61.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] 3 Farben (3 Kerne) | 3 | 12 | 1375 | ||
64.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] 3 Farben (3 Kerne) | 3 | 12 | 1620 | ||
66.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] 3 Farben (3 Kerne) | 3 | 12 | 1863 | ||
83.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] 3 Farben (3 Kerne) | 3 | 12 | 2108 | ||
87.15 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] 3 Farben (3 Kerne) | 3 | 12 | 2350 | |
59.83 € 30.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] 3 Farben (3 Kerne) | 3 | 15 | 738 | |
63.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] 3 Farben (3 Kerne) | 3 | 15 | 1075 | ||
73.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] 3 Farben (3 Kerne) | 3 | 15 | 1413 | ||
75.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] 3 Farben (3 Kerne) | 3 | 15 | 1750 |
Loading...
Ausführung | Spirale | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Druckluft | Betriebsumgebung | Standard / Vakuum / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -5::60 | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | -0.1::0.8 | Vakuumgeeignet | Anwendbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Anzahl der Bohrungen(Kern)
Betriebsbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften