Schlitz-Spiralrohr

Schlitz-Spiralrohr
A slitted spiral tube that makes it possible to replace electric wiring.

[Features]
· Slit machining.
· Thanks to the slit on the tube, it is possible to perform wire replacement.
· Wire protection.
· Best suited for protecting electrical wires from scraping damage within cableveyors, etc., by placing wiring inside air tubes.
· One-touch fittings can be used for air piping.
· Special orders accepted

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3-SSE-4-5
3-SSE-4-10
3-SSE-4-20
3-SSE-4-25
3-SSE-6-5
3-SSE-6-10
3-SSE-6-15
3-SSE-6-20
3-SSE-6-25
3-SSE-8-5
3-SSE-8-10
3-SSE-8-15
3-SSE-8-20
3-SSE-8-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] Innendurchmesser
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Minimaler Biegeradius
(mm)
Länge A
(mm)
Draht
(mm2)

48.43 €

1 15 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 354450.15

45.95 €

1 10 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 354900.15

70.15 €

1 10 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 355800.15

64.47 €

1 10 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 356250.15

64.27 €

1 10 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4124650.3

78.99 €

1 10 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4125300.3

93.18 €

1 15 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4125950.3

95.19 €

1 10 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4126600.3

106.38 €

1 10 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4127250.3

72.28 €

1 10 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5154900.3

92.78 €

1 5 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5155800.3

112.76 €

1 10 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5156700.3

115.85 €

1 10 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5157600.3

96.11 €

1 10 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5158500.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spirale Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Urethan
Zulässige Flüssigkeit Druckluft Betriebsumgebung Standard / Wasserbeständig / Vakuum / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit Anzahl der Bohrungen(Kern) 3
Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -5::60 Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) -0.1::0.8
Vakuumgeeignet Anwendbar

Technischer Support