Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Länge (letzte Zahl der Modellnummer) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 15 | 20 | |
205.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 15 | 100 | ||
61.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Grün] Grün | 15 | 20 | ||
215.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Grün] Grün | 15 | 100 | ||
61.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [blau] Blau | 15 | 20 | ||
215.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [blau] Blau | 15 | 100 | ||
61.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Rot | 15 | 20 | ||
215.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Rot | 15 | 100 | ||
215.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Weiß | 15 | 100 | ||
61.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Gelb | 15 | 20 | ||
215.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Gelb | 15 | 100 | ||
90.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Schwarz | 20 | 20 | ||
332.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Schwarz | 20 | 100 | ||
90.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Grün] Grün | 20 | 20 | ||
332.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Grün] Grün | 20 | 100 | ||
95.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [blau] Blau | 20 | 20 | ||
332.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [blau] Blau | 20 | 100 | ||
95.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Rot | 20 | 20 | ||
332.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Rot | 20 | 100 | ||
95.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Weiß | 20 | 20 | ||
332.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Weiß | 20 | 100 | ||
95.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Gelb | 20 | 20 | ||
332.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Gelb | 20 | 100 | ||
126.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Schwarz | 25 | 20 | ||
440.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Schwarz | 25 | 100 | ||
126.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Grün] Grün | 25 | 20 | ||
440.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Grün] Grün | 25 | 100 | ||
126.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [blau] Blau | 25 | 20 | ||
440.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [blau] Blau | 25 | 100 | ||
126.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Rot | 25 | 20 | ||
440.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Rot | 25 | 100 | ||
103.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Weiß | 25 | 20 | ||
440.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Weiß | 25 | 100 | ||
126.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Gelb | 25 | 20 | ||
440.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Gelb | 25 | 100 | ||
121.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Schwarz | 30 | 20 | ||
608.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Schwarz | 30 | 100 | ||
121.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Grün] Grün | 30 | 20 | ||
608.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Grün] Grün | 30 | 100 | ||
121.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [blau] Blau | 30 | 20 | ||
608.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [blau] Blau | 30 | 100 | ||
121.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Rot | 30 | 20 | ||
608.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Rot | 30 | 100 | ||
121.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Weiß | 30 | 20 | ||
608.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Weiß | 30 | 100 | ||
121.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Gelb | 30 | 20 | ||
608.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Gelb | 30 | 100 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Industriewasser / Druckluft | Betriebsumgebung | Standard / Spritzerbeständig / Wasserbeständig / Vakuum / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Wasserdichtes Polyurethan |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -5::60 | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | -0.1::0.8 | Vakuumgeeignet | Anwendbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Länge (letzte Zahl der Modellnummer)(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften