L-Flex Polyurethanschlauch zur Verhütung von Spritzern

L-Flex Polyurethanschlauch zur Verhütung von Spritzern
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
A tube featuring sputtering resistance. Can also be used with air and cooling water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LE-6BK-20
LE-6BK-100
LE-6G-20
LE-6G-100
LE-6LB-20
LE-6LB-100
LE-6R-20
LE-6R-100
LE-6W-20
LE-6W-100
LE-6Y-20
LE-6Y-100
LE-8BK-20
LE-8BK-100
LE-8G-20
LE-8G-100
LE-8LB-20
LE-8LB-100
LE-8R-20
LE-8R-100
LE-8W-20
LE-8W-100
LE-8Y-20
LE-8Y-100
LE-10BK-20
LE-10BK-100
LE-10G-20
LE-10G-100
LE-10LB-20
LE-10LB-100
LE-10R-20
LE-10R-100
LE-10W-20
LE-10W-100
LE-10Y-20
LE-10Y-100
LE-12BK-20
LE-12BK-100
LE-12G-20
LE-12G-100
LE-12LB-20
LE-12LB-100
LE-12R-20
LE-12R-100
LE-12W-20
LE-12W-100
LE-12Y-20
LE-12Y-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] Innendurchmesser
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Farbe Minimaler Biegeradius
(mm)
Länge (letzte Zahl der Modellnummer)
(m)

113.17 €

1 5 Arbeitstage 8Bis zu 84Bis zu 4Schwarz1520

395.30 €

1 5 Arbeitstage 8Bis zu 84Bis zu 4Schwarz15100

113.17 €

1 10 Arbeitstage 8Bis zu 84Bis zu 4[Grün] Grün1520

395.30 €

1 10 Arbeitstage 8Bis zu 84Bis zu 4[Grün] Grün15100

113.17 €

1 10 Arbeitstage 8Bis zu 84Bis zu 4[blau] Blau1520

395.30 €

1 10 Arbeitstage 8Bis zu 84Bis zu 4[blau] Blau15100

113.17 €

1 10 Arbeitstage 8Bis zu 84Bis zu 4Rot1520

395.30 €

1 10 Arbeitstage 8Bis zu 84Bis zu 4Rot15100

113.17 €

1 10 Arbeitstage 8Bis zu 84Bis zu 4Weiß1520

395.30 €

1 10 Arbeitstage 8Bis zu 84Bis zu 4Weiß15100

113.17 €

1 10 Arbeitstage 8Bis zu 84Bis zu 4Gelb1520

395.30 €

1 10 Arbeitstage 8Bis zu 84Bis zu 4Gelb15100

149.04 €

1 5 Arbeitstage 10Bis zu 105Bis zu 5Schwarz2020

520.65 €

10 9 Arbeitstage 10Bis zu 105Bis zu 5Schwarz20100

149.04 €

1 5 Arbeitstage 10Bis zu 105Bis zu 5[Grün] Grün2020

520.65 €

1 10 Arbeitstage 10Bis zu 105Bis zu 5[Grün] Grün20100

149.04 €

1 10 Arbeitstage 10Bis zu 105Bis zu 5[blau] Blau2020

520.65 €

1 10 Arbeitstage 10Bis zu 105Bis zu 5[blau] Blau20100

149.04 €

1 10 Arbeitstage 10Bis zu 105Bis zu 5Rot2020

520.65 €

1 10 Arbeitstage 10Bis zu 105Bis zu 5Rot20100

149.04 €

1 10 Arbeitstage 10Bis zu 105Bis zu 5Weiß2020

520.65 €

1 10 Arbeitstage 10Bis zu 105Bis zu 5Weiß20100

149.04 €

1 10 Arbeitstage 10Bis zu 105Bis zu 5Gelb2020

520.65 €

1 10 Arbeitstage 10Bis zu 105Bis zu 5Gelb20100

145.01 €

85.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12Bis zu 156.5Bis zu 7Schwarz2520

630.15 €

1 5 Arbeitstage 12Bis zu 156.5Bis zu 7Schwarz25100

126.03 €

1 10 Arbeitstage 12Bis zu 156.5Bis zu 7[Grün] Grün2520

630.15 €

1 10 Arbeitstage 12Bis zu 156.5Bis zu 7[Grün] Grün25100

126.03 €

1 10 Arbeitstage 12Bis zu 156.5Bis zu 7[blau] Blau2520

630.15 €

1 10 Arbeitstage 12Bis zu 156.5Bis zu 7[blau] Blau25100

126.03 €

1 10 Arbeitstage 12Bis zu 156.5Bis zu 7Rot2520

630.15 €

1 10 Arbeitstage 12Bis zu 156.5Bis zu 7Rot25100

126.03 €

1 10 Arbeitstage 12Bis zu 156.5Bis zu 7Weiß2520

630.15 €

1 10 Arbeitstage 12Bis zu 156.5Bis zu 7Weiß25100

126.03 €

1 10 Arbeitstage 12Bis zu 156.5Bis zu 7Gelb2520

630.15 €

1 10 Arbeitstage 12Bis zu 156.5Bis zu 7Gelb25100

173.65 €

1 9 Arbeitstage 14Bis zu 158Bis zu 8Schwarz3020

868.23 €

1 10 Arbeitstage 14Bis zu 158Bis zu 8Schwarz30100

173.65 €

1 10 Arbeitstage 14Bis zu 158Bis zu 8[Grün] Grün3020

868.23 €

1 10 Arbeitstage 14Bis zu 158Bis zu 8[Grün] Grün30100

173.65 €

1 10 Arbeitstage 14Bis zu 158Bis zu 8[blau] Blau3020

868.23 €

1 10 Arbeitstage 14Bis zu 158Bis zu 8[blau] Blau30100

173.65 €

1 10 Arbeitstage 14Bis zu 158Bis zu 8Rot3020

868.23 €

1 10 Arbeitstage 14Bis zu 158Bis zu 8Rot30100

173.65 €

1 10 Arbeitstage 14Bis zu 158Bis zu 8Weiß3020

868.23 €

1 10 Arbeitstage 14Bis zu 158Bis zu 8Weiß30100

173.65 €

1 10 Arbeitstage 14Bis zu 158Bis zu 8Gelb3020

868.23 €

1 10 Arbeitstage 14Bis zu 158Bis zu 8Gelb30100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Polyolefinharz
Zulässige Flüssigkeit Industriewasser / Druckluft Betriebsumgebung Standard / Spritzerbeständig / Wasserbeständig / Vakuum / Wärmebeständigkeit / Ölbeständigkeit Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -5::60
Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) -0.1::0.8 Vakuumgeeignet Anwendbar

Technischer Support