Slim L-Flex Polyurethanschlauch zur Verhütung von Spritzern

Slim L-Flex Polyurethanschlauch zur Verhütung von Spritzern
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Tube with flexibility in addition to sputtering resistance.

[Features]
· Achieves both sputtering resistance and flexibility. By thinning the outer skin of a conventional L-Flex tube, sputtering resistance is improved and excellent flexibility is provided.
· Lightweight 25% lighter weight compared to conventional L-Flex tubing.
· Excellent outer skin peeling properties. The outer skin is easier to peel and construction is easier than with conventional two-layer tubing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LE-S6BK-20
LE-S6BK-100
LE-S6G-20
LE-S6G-100
LE-S6LB-20
LE-S6LB-100
LE-S6R-20
LE-S6R-100
LE-S6W-20
LE-S6W-100
LE-S6Y-20
LE-S6Y-100
LE-S8BK-20
LE-S8BK-100
LE-S8G-20
LE-S8G-100
LE-S8LB-20
LE-S8LB-100
LE-S8R-20
LE-S8R-100
LE-S8W-20
LE-S8W-100
LE-S8Y-20
LE-S8Y-100
LE-S10BK-20
LE-S10BK-100
LE-S10G-20
LE-S10G-100
LE-S10LB-20
LE-S10LB-100
LE-S10R-20
LE-S10R-100
LE-S10W-20
LE-S10W-100
LE-S10Y-20
LE-S10Y-100
LE-S12BK-20
LE-S12BK-100
LE-S12G-20
LE-S12G-100
LE-S12LB-20
LE-S12LB-100
LE-S12R-20
LE-S12R-100
LE-S12W-20
LE-S12W-100
LE-S12Y-20
LE-S12Y-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] Innendurchmesser
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Farbe Minimaler Biegeradius
(mm)
Länge (letzte Zahl der Modellnummer)
(m)

60.77 €

31.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

7Bis zu 74Bis zu 4Schwarz1520

232.08 €

1 10 Arbeitstage 7Bis zu 74Bis zu 4Schwarz15100

66.43 €

1 10 Arbeitstage 7Bis zu 74Bis zu 4[Grün] Grün1520

232.08 €

1 10 Arbeitstage 7Bis zu 74Bis zu 4[Grün] Grün15100

66.43 €

1 10 Arbeitstage 7Bis zu 74Bis zu 4[blau] Blau1520

232.08 €

1 10 Arbeitstage 7Bis zu 74Bis zu 4[blau] Blau15100

66.43 €

1 10 Arbeitstage 7Bis zu 74Bis zu 4Rot1520

232.08 €

1 10 Arbeitstage 7Bis zu 74Bis zu 4Rot15100

66.43 €

1 10 Arbeitstage 7Bis zu 74Bis zu 4Weiß1520

232.08 €

1 10 Arbeitstage 7Bis zu 74Bis zu 4Weiß15100

66.43 €

1 10 Arbeitstage 7Bis zu 74Bis zu 4Gelb1520

232.08 €

1 10 Arbeitstage 7Bis zu 74Bis zu 4Gelb15100

106.63 €

1 10 Arbeitstage 9Bis zu 95Bis zu 5Schwarz2020

372.54 €

1 10 Arbeitstage 9Bis zu 95Bis zu 5Schwarz20100

106.63 €

1 10 Arbeitstage 9Bis zu 95Bis zu 5[Grün] Grün2020

372.54 €

1 10 Arbeitstage 9Bis zu 95Bis zu 5[Grün] Grün20100

106.63 €

1 10 Arbeitstage 9Bis zu 95Bis zu 5[blau] Blau2020

372.54 €

1 10 Arbeitstage 9Bis zu 95Bis zu 5[blau] Blau20100

106.63 €

1 10 Arbeitstage 9Bis zu 95Bis zu 5Rot2020

372.54 €

1 10 Arbeitstage 9Bis zu 95Bis zu 5Rot20100

106.63 €

1 10 Arbeitstage 9Bis zu 95Bis zu 5Weiß2020

372.54 €

1 10 Arbeitstage 9Bis zu 95Bis zu 5Weiß20100

106.63 €

1 10 Arbeitstage 9Bis zu 95Bis zu 5Gelb2020

372.54 €

1 10 Arbeitstage 9Bis zu 95Bis zu 5Gelb20100

134.59 €

1 10 Arbeitstage 11Bis zu 156.5Bis zu 7Schwarz2520

470.19 €

1 10 Arbeitstage 11Bis zu 156.5Bis zu 7Schwarz25100

134.59 €

1 10 Arbeitstage 11Bis zu 156.5Bis zu 7[Grün] Grün2520

470.19 €

1 10 Arbeitstage 11Bis zu 156.5Bis zu 7[Grün] Grün25100

134.59 €

1 10 Arbeitstage 11Bis zu 156.5Bis zu 7[blau] Blau2520

470.19 €

1 10 Arbeitstage 11Bis zu 156.5Bis zu 7[blau] Blau25100

134.59 €

1 10 Arbeitstage 11Bis zu 156.5Bis zu 7Rot2520

470.19 €

1 10 Arbeitstage 11Bis zu 156.5Bis zu 7Rot25100

134.59 €

1 10 Arbeitstage 11Bis zu 156.5Bis zu 7Weiß2520

470.19 €

1 10 Arbeitstage 11Bis zu 156.5Bis zu 7Weiß25100

134.59 €

1 10 Arbeitstage 11Bis zu 156.5Bis zu 7Gelb2520

470.19 €

1 10 Arbeitstage 11Bis zu 156.5Bis zu 7Gelb25100

130.83 €

1 10 Arbeitstage 13Bis zu 158Bis zu 8Schwarz3020

654.19 €

1 10 Arbeitstage 13Bis zu 158Bis zu 8Schwarz30100

130.83 €

1 10 Arbeitstage 13Bis zu 158Bis zu 8[Grün] Grün3020

654.19 €

1 10 Arbeitstage 13Bis zu 158Bis zu 8[Grün] Grün30100

130.83 €

1 10 Arbeitstage 13Bis zu 158Bis zu 8[blau] Blau3020

654.19 €

1 10 Arbeitstage 13Bis zu 158Bis zu 8[blau] Blau30100

130.83 €

1 10 Arbeitstage 13Bis zu 158Bis zu 8Rot3020

654.19 €

1 10 Arbeitstage 13Bis zu 158Bis zu 8Rot30100

130.83 €

1 10 Arbeitstage 13Bis zu 158Bis zu 8Weiß3020

654.19 €

1 10 Arbeitstage 13Bis zu 158Bis zu 8Weiß30100

130.83 €

1 10 Arbeitstage 13Bis zu 158Bis zu 8Gelb3020

654.19 €

1 10 Arbeitstage 13Bis zu 158Bis zu 8Gelb30100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Polyolefinharz
Zulässige Flüssigkeit Industriewasser / Druckluft Betriebsumgebung Standard / Spritzerbeständig / Wasserbeständig / Vakuum / Wärmebeständigkeit / Ölbeständigkeit Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -5::60
Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) -0.1::0.8 Vakuumgeeignet Anwendbar

Technischer Support