Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 6 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R
Mit den Stecknippel-Verschraubungen von CHIYODA TSUSHO wird Druckluft benutzt, um mechanische Bewegungen zu erzeugen oder zu steuern. Der äußere Durchmesser der Verschraubungen beträgt 4 oder 6 mm. M oder R sind die auswählbare Anschlussgewindearten.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4M5-N |
602-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Mit Schraube | Gewinde-Nenn-Ø | Außen-Ø für passende Rohre. (Ø) | Gewindesteigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.68 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 10 | M | M5 | 4 | 0.8 | ||
25.46 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 10 | R | 1/4 | 6 | - |
Loading...
Verbindungsausführung | Schraube⇔Leitungsanschluss | Verbindungsausführung Gewinde-Leitung | Nippel | Werkstoff | EN CW614N Äquiv. (Messing) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Schraube
Gewinde-Nenn-Ø
Außen-Ø für passende Rohre.(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften