Schlauchverbinder / MC-□□SM / Miniaturausführung

Schlauchverbinder / MC-□□SM / Miniaturausführung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] M oder R



Mit den Miniaturschlauchverbindern von CHIYODA TSUSHO werden flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren hergestellt, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: M oder R.




Herstellerdetails:
Ein Kupplungs-Kollektivverteilungsfitting, das gleichzeitig zwei Leitungen bedient.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MC-05SM
MC-10SM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMit Schraube Gewinde-Nenn-Ø Gewindesteigung
(mm)

16.97 €

8.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10MM50.8

16.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10R1/8-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Leitungsanschluss Verbindungsausführung Gewinde-Leitung Mikro-Kupplungsstutzen Werkstoff EN CW614N Äquiv. (Messing)
Oberflächenbehandlung kA

Technischer Support