Pneumatik Steckverbinder / F□-□M2L / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde

Pneumatik Steckverbinder / F□-□M2L / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



CHIYODA TSUSHO stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F4-01M2L
F4-01M2LW
F4-02M2L
F4-02M2LW
F6-01M2L
F6-01M2LW
F6-02M2L
F6-02M2LW
F8-01M2L
F8-01M2LW
F8-02M2LW
F8-03M2L
F8-03M2LW
F10-02M2L
F10-02M2LW
F10-03M2L
F10-03M2LW
F10-04M2L
F10-04M2LW
F12-02M2L
F12-02M2LW
F12-03M2L
F12-03M2LW
F12-04M2L
F12-04M2LW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Gewindegröße T Farbe des Grundkörpers

3.64 €

1 10 Arbeitstage 4R1/8Schwarz

3.64 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4R1/8Weiß

4.26 €

1 10 Arbeitstage 4R1/4Schwarz

4.26 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4R1/4Weiß

3.81 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6R1/8Schwarz

3.81 €

10 8 Arbeitstage 6R1/8Weiß

4.20 €

10 9 Arbeitstage 6R1/4Schwarz

4.20 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6R1/4Weiß

4.31 €

1 9 Arbeitstage 8R1/8Schwarz

4.31 €

10 8 Arbeitstage 8R1/8Weiß

4.53 €

10 8 Arbeitstage 8R1/4Weiß

5.35 €

10 9 Arbeitstage 8R3/8Schwarz

5.35 €

1 10 Arbeitstage 8R3/8Weiß

5.71 €

1 5 Arbeitstage 10R1/4Schwarz

5.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10R1/4Weiß

5.98 €

1 5 Arbeitstage 10R3/8Schwarz

5.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10R3/8Weiß

7.03 €

1 10 Arbeitstage 10R1/2Schwarz

7.03 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10R1/2Weiß

6.64 €

1 10 Arbeitstage 12R1/4Schwarz

6.64 €

10 Verfügbar 8 Arbeitstage 12R1/4Weiß

6.78 €

10 9 Arbeitstage 12R3/8Schwarz

6.78 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 12R3/8Weiß

7.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12R1/2Schwarz

7.73 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 12R1/2Weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Schraubmontage Zulässige Flüssigkeit Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Haupteinheits-Material Flammfest PBT Anwendung Standard/Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Messing), vernickelt
Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Schraubmontageverbindung Kniestück Kniestücke Kniestück, langes Außengewinde
Betriebstemperatur(°C) -5::60

Technischer Support