Pneumatik Steckverbinder / F□-□MT, F□-□MTW / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / F□-□MT, F□-□MTW / T-Verbinder / Push-In Anschluss
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



CHIYODA TSUSHO stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F4-01MT
F4-01MTW
F4-02MT
F4-02MTW
F4-M5MT
F4-M5MTW
F6-01MT
F6-01MTW
F6-02MT
F6-02MTW
F6-03MT
F6-03MTW
F6-M5MT
F6-M5MTW
F8-01MT
F8-01MTW
F8-02MTW
F8-03MT
F8-03MTW
F10-01MT
F10-01MTW
F10-02MTW
F10-03MT
F10-03MTW
F10-04MT
F10-04MTW
F12-02MT
F12-02MTW
F12-03MT
F12-03MTW
F12-04MT
F12-04MTW
F16-03MT
F16-03MTW
F16-04MT
F16-04MTW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Gewindegröße T Farbe des Grundkörpers

3.50 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4R1/8Schwarz

3.50 €

10 9 Arbeitstage 4R1/8Weiß

3.78 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4R1/4Schwarz

3.78 €

1 10 Arbeitstage 4R1/4Weiß

3.72 €

1 10 Arbeitstage 4M5X0,8Schwarz

3.72 €

1 10 Arbeitstage 4M5X0,8Weiß

3.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6R1/8Schwarz

3.72 €

1 10 Arbeitstage 6R1/8Weiß

4.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6R1/4Schwarz

4.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6R1/4Weiß

4.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6R3/8Schwarz

4.31 €

1 10 Arbeitstage 6R3/8Weiß

4.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6M5X0,8Schwarz

4.19 €

1 10 Arbeitstage 6M5X0,8Weiß

4.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8R1/8Schwarz

4.19 €

1 10 Arbeitstage 8R1/8Weiß

4.36 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 8R1/4Weiß

4.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8R3/8Schwarz

4.79 €

1 10 Arbeitstage 8R3/8Weiß

5.31 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10R1/8Schwarz

5.31 €

1 10 Arbeitstage 10R1/8Weiß

5.32 €

1 10 Arbeitstage 10R1/4Weiß

5.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10R3/8Schwarz

5.68 €

1 10 Arbeitstage 10R3/8Weiß

6.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10R1/2Schwarz

6.29 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10R1/2Weiß

6.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12R1/4Schwarz

6.54 €

1 10 Arbeitstage 12R1/4Weiß

6.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12R3/8Schwarz

6.74 €

1 10 Arbeitstage 12R3/8Weiß

6.92 €

1 5 Arbeitstage 12R1/2Schwarz

6.92 €

1 10 Arbeitstage 12R1/2Weiß

13.51 €

1 10 Arbeitstage 16R3/8Schwarz

13.51 €

1 10 Arbeitstage 16R3/8Weiß

13.38 €

1 10 Arbeitstage 16R1/2Schwarz

13.38 €

1 10 Arbeitstage 16R1/2Weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Haupteinheits-Material Flammfest PBT Anwendung Standard/Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Messing), vernickelt
Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Schraubmontage, Zweiganschluss T-Zweigstecker Betriebstemperatur(°C) -5::60

Technischer Support