Pneumatik Steckverbinder / F□-□MY, F□-□MYW / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde

Pneumatik Steckverbinder / F□-□MY, F□-□MYW / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Push-In-Steckverbinder von CHIYODA TSUSHO ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 12 mm.




Herstellerdetails:
Ein leichtes, einsteckbares Fitting mit flammhemmendem Harz. Männliches Abzweig-Y-Stück.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F4-01MY
F4-01MYW
F4-02MY
F4-02MYW
F4-M5MY
F4-M5MYW
F6-01MY
F6-01MYW
F6-02MY
F6-02MYW
F6-03MY
F6-03MYW
F6-M5MY
F6-M5MYW
F8-01MY
F8-01MYW
F8-02MY
F8-03MY
F8-03MYW
F10-01MY
F10-01MYW
F10-02MY
F10-02MYW
F10-03MY
F10-03MYW
F10-04MY
F10-04MYW
F12-02MY
F12-02MYW
F12-03MY
F12-03MYW
F12-04MY
F12-04MYW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Gewindegröße T Farbe des Grundkörpers

3.80 €

1 10 Arbeitstage 4R1/8Schwarz

3.80 €

10 8 Arbeitstage 4R1/8Weiß

4.22 €

1 10 Arbeitstage 4R1/4Schwarz

4.22 €

1 10 Arbeitstage 4R1/4Weiß

3.95 €

1 10 Arbeitstage 4M5X0,8Schwarz

3.95 €

1 10 Arbeitstage 4M5X0,8Weiß

3.91 €

1 10 Arbeitstage 6R1/8Schwarz

3.91 €

10 8 Arbeitstage 6R1/8Weiß

4.06 €

1 5 Arbeitstage 6R1/4Schwarz

4.06 €

10 8 Arbeitstage 6R1/4Weiß

4.59 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6R3/8Schwarz

4.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6R3/8Weiß

4.06 €

1 10 Arbeitstage 6M5X0,8Schwarz

4.06 €

1 10 Arbeitstage 6M5X0,8Weiß

4.28 €

1 10 Arbeitstage 8R1/8Schwarz

4.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8R1/8Weiß

4.40 €

1 10 Arbeitstage 8R1/4Schwarz

4.68 €

1 10 Arbeitstage 8R3/8Schwarz

4.68 €

10 8 Arbeitstage 8R3/8Weiß

5.34 €

1 10 Arbeitstage 10R1/8Schwarz

5.34 €

1 10 Arbeitstage 10R1/8Weiß

5.35 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10R1/4Schwarz

5.35 €

10 8 Arbeitstage 10R1/4Weiß

5.68 €

1 10 Arbeitstage 10R3/8Schwarz

5.68 €

1 8 Arbeitstage 10R3/8Weiß

6.38 €

1 10 Arbeitstage 10R1/2Schwarz

6.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10R1/2Weiß

6.24 €

1 10 Arbeitstage 12R1/4Schwarz

6.24 €

1 10 Arbeitstage 12R1/4Weiß

6.36 €

1 10 Arbeitstage 12R3/8Schwarz

6.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12R3/8Weiß

6.66 €

1 10 Arbeitstage 12R1/2Schwarz

6.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12R1/2Weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Haupteinheits-Material Flammfest PBT Anwendung Standard/Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Messing), vernickelt
Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Schraubmontage, Zweiganschluss Y-Anschlussstutzen, Außengewinde Betriebstemperatur(°C) -5::60

Technischer Support