Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Die Push-In-Steckverbinder von CHIYODA TSUSHO ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm auf.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Gewindegröße T | Farbe des Grundkörpers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | Rc1/8 | Schwarz | |
2.46 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | Rc1/8 | Weiß | |
2.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | Rc1/4 | Schwarz | ||
2.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Rc1/4 | Weiß | ||
3.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Rc1/8 | Schwarz | |
2.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | Rc1/8 | Weiß | |
3.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Rc1/4 | Schwarz | |
3.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | Rc1/4 | Weiß | |
3.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | Rc3/8 | Schwarz | ||
3.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Rc3/8 | Weiß | ||
2.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | Rc1/8 | Schwarz | ||
2.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | Rc1/8 | Weiß | ||
3.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | Rc1/4 | Schwarz | ||
3.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | Rc1/4 | Weiß | |
3.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | Rc3/8 | Schwarz | ||
3.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Rc3/8 | Weiß | ||
3.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rc1/4 | Schwarz | |
3.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Rc1/4 | Weiß | ||
4.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rc3/8 | Schwarz | |
4.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Rc3/8 | Weiß | ||
5.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rc1/2 | Schwarz | |
5.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Rc1/2 | Weiß | ||
4.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | Rc1/4 | Schwarz | |
4.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | Rc1/4 | Weiß | ||
4.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | Rc3/8 | Schwarz | |
4.42 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Rc3/8 | Weiß | ||
5.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Rc1/2 | Schwarz | ||
5.56 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 12 | Rc1/2 | Weiß |
Loading...
Ausführung | Kontaktverbinder | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage | Zulässige Flüssigkeit | Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Flammfest PBT | Anwendung | Standard/Mini | Werkstoff Gewinde | EN CW614N Äquiv. (Messing), vernickelt |
Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) | Schraubmontageverbindung | Buchsen | Betriebstemperatur(°C) | -5::60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Gewindegröße T
Farbe des Grundkörpers
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften