Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Die Push-In-Steckverbinder von CHIYODA TSUSHO ermöglichen es, Rohre und Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 12 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
F4-01FB |
F4-01FBW |
F6-02FB |
F6-02FBW |
F8-02FB |
F8-02FBW |
F10-03FB |
F12-03FB |
F12-03FBW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Schraubengröße T1 | Schraubengröße T2 | Farbe des Grundkörpers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | Rc1/8 | M12X1 | Schwarz | |
4.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Rc1/8 | M12X1 | Weiß | ||
4.57 € 3.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Rc1/4 | M14X1 | Schwarz | |
3.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | Rc1/4 | M14X1 | Weiß | |
4.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | Rc1/4 | M16X1 | Schwarz | |
4.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Rc1/4 | M16X1 | Weiß | ||
6.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rc3/8 | M20X1 | Schwarz | |
7.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Rc3/8 | M22X1 | Schwarz | ||
7.44 € | 10 | 9 Arbeitstage | 12 | Rc3/8 | M22X1 | Weiß |
Loading...
Ausführung | Kontaktverbinder | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage | Zulässige Flüssigkeit | Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Flammfest PBT | Anwendung | Standard/Mini | Werkstoff Gewinde | EN CW614N Äquiv. (Messing), vernickelt |
Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) | Schraubmontageverbindung | Innengewinde, groß | Betriebstemperatur(°C) | -5::60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Schraubengröße T1
Schraubengröße T2
Farbe des Grundkörpers
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften