Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
CHIYODA TSUSHO stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FR4-00U |
FR4-00UW |
FR6-00U |
FR6-00UW |
FR8-00U |
FR8-00UW |
FR10-00U |
FR10-00UW |
FR12-00U |
FR12-00UW |
FR16-00U |
FR16-00UW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Farbe des Grundkörpers | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.91 € 1.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | Schwarz | |
2.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | Weiß | |
2.91 € 1.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Schwarz | |
2.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | Weiß | |
3.28 € 1.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | Schwarz | |
2.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | Weiß | |
3.89 € 1.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schwarz | |
3.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Weiß | ||
4.37 € 2.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | Schwarz | |
3.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | Weiß | |
7.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | Schwarz | |
7.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | 16 | Weiß |
Loading...
Ausführung | Kontaktverbinder | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Flammfest PBT | Anwendung | Standard/Mini | Werkstoff Gewinde | Kein Gewindeteil |
Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) | Verschraubung, gleicher Ø | Verschraubung, Fitting | Betriebstemperatur(°C) | -5::60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Farbe des Grundkörpers
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften