Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FR4-06U |
FR4-06UW |
FR6-08U |
FR6-08UW |
FR8-10U |
FR8-10UW |
FR10-12U |
FR10-12UW |
FR12-16U |
FR12-16UW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Passender Rohraußen-Ø 2 (mm) | Farbe des Grundkörpers | JAN Code | Bestellcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 6 | Schwarz | - | - | ||
3.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 6 | Weiß | - | - | ||
3.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 8 | Schwarz | - | - | ||
3.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 8 | Weiß | - | - | ||
3.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 10 | Schwarz | - | - | ||
3.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 10 | Weiß | - | - | ||
4.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Schwarz | - | - | ||
4.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Weiß | - | - | ||
12.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 16 | Schwarz | 4537327060210 | 759-3554 | ||
9.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 16 | Weiß | 4537327060227 | 754-3395 |
Loading...
Ausführung | Kontaktverbinder | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Flammfest PBT | Anwendung | Standard/Mini | Werkstoff Gewinde | Kein Gewindeteil |
Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) | Verschraubung, ungleicher Ø | Reduzierstücke | Betriebstemperatur(°C) | -5::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2(mm)
Farbe des Grundkörpers
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften