Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FR4-66UT |
FR4-66UTW |
FR6-44UT |
FR6-44UTW |
FR6-88UT |
FR6-88UTW |
FR8-66UT |
FR8-66UTW |
FR8-1010UT |
FR8-1010UTW |
FR10-88UT |
FR10-88UTW |
FR10-1212UT |
FR10-1212UTW |
FR12-1010UT |
FR12-1010UTW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Passender Rohraußen-Ø 2 (mm) | Farbe des Grundkörpers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 4 | Schwarz | |
3.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 4 | Weiß | |
3.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 4 | Schwarz | |
3.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | 4 | Weiß | ||
4.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 6 | Schwarz | |
4.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 6 | Weiß | |
3.95 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 8 | 6 | Schwarz | |
4.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 6 | Weiß | |
4.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | Schwarz | ||
4.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | Weiß | |
4.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | Schwarz | |
4.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | Weiß | |
5.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 10 | Schwarz | |
5.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 10 | Weiß | |
5.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 10 | Schwarz | ||
5.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 10 | Weiß |
Loading...
Ausführung | Kontaktverbinder | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Flammfest PBT | Anwendung | Standard/Mini | Werkstoff Gewinde | Kein Gewindeteil |
Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) | Verschraubung, ungleicher Ø | T-Reduzierstücke | Betriebstemperatur(°C) | -5::60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2(mm)
Farbe des Grundkörpers
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften