Pneumatik Steckverbinder / FR□-00UY, FR□-00UYW / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / FR□-00UY, FR□-00UYW / Y-Verbinder / Push-In Anschluss
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



CHIYODA TSUSHO stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm auf.




Herstellerdetails:
Ein leichtes, einsteckbares Fitting mit flammhemmendem Harz. Männliches Abzweig-Y-Stück.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FR4-00UY
FR4-00UYW
FR6-00UY
FR6-00UYW
FR8-00UY
FR8-00UYW
FR10-00UY
FR10-00UYW
FR12-00UY
FR12-00UYW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Farbe des Grundkörpers

3.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4Schwarz

3.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4Weiß

3.21 €

1 5 Arbeitstage 6Schwarz

3.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6Weiß

3.86 €

1 5 Arbeitstage 8Schwarz

3.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8Weiß

4.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Schwarz

4.33 €

10 9 Arbeitstage 10Weiß

5.35 €

1 5 Arbeitstage 12Schwarz

5.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12Weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Haupteinheits-Material Flammfest PBT Anwendung Standard/Mini Werkstoff Gewinde Kein Gewindeteil
Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Verschraubung, gleicher Ø Y-Stück Betriebstemperatur(°C) -5::60

Technischer Support