Pneumatik Steckverbinder / FR□-□UY, FR□-□UYW / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / ungleicher Durchmesser (Teilenummern - CAD Download)

Pneumatik Steckverbinder / FR□-□UY, FR□-□UYW / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / ungleicher Durchmesser
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12 mm | 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



CHIYODA TSUSHO stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 6 bis 12 mm oder 4 bis 10 mm.




Herstellerdetails:
Ein leichtes, einsteckbares Fitting mit flammhemmendem Harz. Männliches Abzweig-Y-Stück.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FR4-06UY
FR4-06UYW
FR6-08UY
FR6-08UYW
FR8-10UY
FR8-10UYW
FR10-12UY
FR10-12UYW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2
(mm)
Farbe des Grundkörpers

4.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 64Schwarz

4.19 €

1 9 Arbeitstage 64Weiß

4.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 86Schwarz

4.28 €

1 5 Arbeitstage 86Weiß

4.48 €

1 5 Arbeitstage 108Schwarz

4.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108Weiß

5.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1210Schwarz

5.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1210Weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Haupteinheits-Material Flammfest PBT Anwendung Standard/Mini Werkstoff Gewinde Kein Gewindeteil
Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Verschraubung, ungleicher Ø Y-Reduzierstück Betriebstemperatur(°C) -5::60

Technischer Support