Pneumatik Steckverbinder / FR□-□RC, FR□-□RCW / Reduzierstück / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / FR□-□RC, FR□-□RCW / Reduzierstück / Push-In Anschluss
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von CHIYODA TSUSHO wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 10 mm.




Herstellerdetails:
Ein leichtes, einsteckbares Fitting mit flammhemmendem Harz. Männliches Abzweig-Y-Stück.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FR4-6RC
FR4-6RCW
FR4-8RC
FR4-8RCW
FR6-8RC
FR6-8RCW
FR6-10RC
FR6-10RCW
FR8-10RC
FR8-10RCW
FR8-12RC
FR8-12RCW
FR10-12RC
FR10-12RCW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Farbe des Grundkörpers Anschluss-Ø E
(φ)

2.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4Schwarz6

2.58 €

10 9 Arbeitstage 4Weiß6

2.68 €

1 5 Arbeitstage 4Schwarz8

2.68 €

1 10 Arbeitstage 4Weiß8

2.68 €

10 9 Arbeitstage 6Schwarz8

2.68 €

1 10 Arbeitstage 6Weiß8

2.86 €

1 5 Arbeitstage 6Schwarz10

2.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6Weiß10

2.96 €

1 5 Arbeitstage 8Schwarz10

2.96 €

1 10 Arbeitstage 8Weiß10

3.07 €

1 5 Arbeitstage 8Schwarz12

3.07 €

1 10 Arbeitstage 8Weiß12

3.52 €

1 10 Arbeitstage 10Schwarz12

3.52 €

1 5 Arbeitstage 10Weiß12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Buchse und Reduzierstück Zulässige Flüssigkeit Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Haupteinheits-Material Flammfest PBT Anwendung Standard/Mini Werkstoff Gewinde Kein Gewindeteil
Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Buchsen, Reduzierstücke Reduzierstück Betriebstemperatur(°C) -5::60

Technischer Support