Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Mit den Push-In-Steckverbindern von CHIYODA TSUSHO wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 12 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FR4-4J |
FR4-4JW |
FR6-6J |
FR6-6JW |
FR8-8J |
FR8-8JW |
FR10-10J |
FR10-10JW |
FR12-12J |
FR12-12JW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser E1 (φ) | Farbe des Grundkörpers | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | Schwarz | |
1.42 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Weiß | ||
1.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Schwarz | ||
1.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | Weiß | |
1.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | Schwarz | |
1.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Weiß | ||
1.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Schwarz | ||
1.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Weiß | ||
1.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Schwarz | ||
1.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | Weiß |
Loading...
Ausführung | Schnellkupplung, zugehörige Bauteile | Zulässige Flüssigkeit | Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe) | Haupteinheits-Material | Flammfest PBT |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Werkstoff Gewinde | Kein Gewindeteil | Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) |
Betriebstemperatur(°C) | -5::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser E1(φ)
Farbe des Grundkörpers
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften