Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm | 6 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
CHIYODA TSUSHO stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 bis 10 mm oder 6 bis 12 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FR4-6J |
FR4-6JW |
FR4-8J |
FR4-8JW |
FR6-8J |
FR6-8JW |
FR6-10J |
FR6-10JW |
FR8-10J |
FR8-10JW |
FR8-12J |
FR8-12JW |
FR10-12J |
FR10-12JW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser E1 (φ) | Außendurchmesser E2 (φ) | Farbe des Grundkörpers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 6 | Schwarz | |
1.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | 6 | Weiß | ||
1.48 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | 8 | Schwarz | |
1.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | 8 | Weiß | ||
1.42 € | 10 | 9 Arbeitstage | 6 | 8 | Schwarz | ||
1.42 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 8 | Weiß | |
1.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 10 | Schwarz | |
1.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 10 | Weiß | ||
1.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 10 | Schwarz | ||
1.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 10 | Weiß | ||
1.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 12 | Schwarz | |
1.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 12 | Weiß | ||
1.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | Schwarz | ||
1.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | Weiß |
Loading...
Ausführung | Schnellkupplung, zugehörige Bauteile | Zulässige Flüssigkeit | Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe) | Haupteinheits-Material | Flammfest PBT |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Werkstoff Gewinde | Kein Gewindeteil | Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) |
Betriebstemperatur(°C) | -5::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser E1(φ)
Außendurchmesser E2(φ)
Farbe des Grundkörpers
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften