Pneumatik Steckverbinder / FS□-□M, FS□-□MW / Edelstahl / Geradverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / FS□-□M, FS□-□MW / Edelstahl / Geradverbinder / Push-In Anschluss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von CHIYODA TSUSHO wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 12 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FS4-01M
FS4-01MW
FS4-02M
FS4-M5M
FS4-M5MW
FS6-01M
FS6-01MW
FS6-02M
FS6-02MW
FS6-03M
FS6-03MW
FS6-M5M
FS6-M5MW
FS8-01M
FS8-01MW
FS8-02M
FS8-02MW
FS8-03M
FS8-03MW
FS10-01M
FS10-01MW
FS10-02M
FS10-02MW
FS10-03M
FS10-03MW
FS10-04M
FS10-04MW
FS12-02M
FS12-02MW
FS12-03M
FS12-03MW
FS12-04M
FS12-04MW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Gewindegröße T Farbe des Grundkörpers

11.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4R1/8Schwarz

11.05 €

10 8 Arbeitstage 4R1/8Weiß

13.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4R1/4Schwarz

11.79 €

6.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4M5X0,8Schwarz

11.31 €

10 Verfügbar 8 Arbeitstage 4M5X0,8Weiß

12.11 €

1 5 Arbeitstage 6R1/8Schwarz

12.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6R1/8Weiß

13.66 €

1 10 Arbeitstage 6R1/4Schwarz

13.66 €

1 5 Arbeitstage 6R1/4Weiß

16.76 €

1 5 Arbeitstage 6R3/8Schwarz

16.76 €

1 10 Arbeitstage 6R3/8Weiß

12.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6M5X0,8Schwarz

12.84 €

1 15 Arbeitstage 6M5X0,8Weiß

13.73 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 8R1/8Schwarz

13.73 €

1 10 Arbeitstage 8R1/8Weiß

13.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8R1/4Schwarz

13.55 €

1 5 Arbeitstage 8R1/4Weiß

15.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8R3/8Schwarz

15.06 €

1 10 Arbeitstage 8R3/8Weiß

20.06 €

1 10 Arbeitstage 10R1/8Schwarz

20.06 €

1 10 Arbeitstage 10R1/8Weiß

20.18 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10R1/4Schwarz

20.18 €

1 10 Arbeitstage 10R1/4Weiß

20.23 €

10 8 Arbeitstage 10R3/8Schwarz

20.23 €

1 5 Arbeitstage 10R3/8Weiß

22.38 €

1 10 Arbeitstage 10R1/2Schwarz

22.38 €

10 8 Arbeitstage 10R1/2Weiß

25.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12R1/4Schwarz

25.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12R1/4Weiß

25.13 €

1 10 Arbeitstage 12R3/8Schwarz

25.13 €

1 10 Arbeitstage 12R3/8Weiß

25.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12R1/2Schwarz

25.82 €

1 10 Arbeitstage 12R1/2Weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Schraubmontage Zulässige Flüssigkeit Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Haupteinheits-Material Flammfest PBT Anwendung Standard/Mini Werkstoff Gewinde Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)
Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Schraubmontageverbindung Stecker Betriebstemperatur(°C) -5::60

Technischer Support