Pneumatik Steckverbinder / M / Geradverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / M / Geradverbinder / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 6 mm, / , [fluide Medien] Luft



Die Push-In-Steckverbinder von CHIYODA TSUSHO ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft als fluides Medium. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 6 mm.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Verbesserte Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
· Verhindert die Freisetzung von Metallionen wie Kupfer und Zink.
· Verhindert Korrosion von Komponenten (Entzinkungskorrosion) bei Verwendung in industriellen Wasserleitungen.
· Der Metallteil des Hauptkörpers verwendet SUS303 für bessere Leistung.
· Erbt die hohe Leistung des Touch Connector Five.
· Der Körper und die Schraubenelemente der Ellbogen und Abzweig-T-Stücke können rotieren.
· *Kein Drehtyp.
· *Es wurde kein Versuch unternommen, den Gewindeteil abzudichten, aufgrund von Bedenken bezüglich sauberer Rohrleitungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M4-01M
M4-M3M
M4-M5M
M6-01M
M6-M5M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Werkstoff Gewinde Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Gewindegröße T

2.35 €

1 10 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)4R1/8

4.69 €

2.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) (Nur M3)[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) (Nur M3)4M3X0,5

2.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)4M5X0,8

2.54 €

10 Verfügbar 9 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)6R1/8

2.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)6M5X0,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Schraubmontage Zulässige Flüssigkeit Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Anwendung Standard/Mini Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Schraubmontageverbindung Stecker
Betriebstemperatur(°C) -5::60

Technischer Support