Pneumatik Steckverbinder / M□R-00UUL / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / M□R-00UUL / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 6 mm, / , [fluide Medien] Luft



CHIYODA TSUSHO stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft dient als fluides Medium bei der Verwendung. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 6 mm.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Verbesserte Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
· Verhindert die Freisetzung von Metallionen wie Kupfer und Zink.
· Verhindert Korrosion von Komponenten (Entzinkungskorrosion) bei Verwendung in industriellen Wasserleitungen.
· Der Metallteil des Hauptkörpers verwendet SUS303 für bessere Leistung.
· Erbt die hohe Leistung des Touch Connector Five.
· Der Körper und die Schraubenelemente der Ellbogen und Abzweig-T-Stücke können rotieren.
· *Kein Drehtyp.
· *Es wurde kein Versuch unternommen, den Gewindeteil abzudichten, aufgrund von Bedenken bezüglich sauberer Rohrleitungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M4R-00UL
M6R-00UL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

3.52 €

1 5 Arbeitstage 4

3.92 €

1 10 Arbeitstage 6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Haupteinheits-Material Polyacetal Anwendung Standard/Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Messing)
Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Verschraubung, gleicher Ø Kniestückverbindung Betriebstemperatur(°C) -5::60

Technischer Support