Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft
Die Push-In-Steckverbinder von CHIYODA TSUSHO ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft genutzt werden. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 12 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Gewindegröße T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 4 | R1/8 | ||
5.88 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 4 | R1/4 | ||
4.34 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 4 | R1/8 | ||
4.76 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 4 | R1/4 | |
5.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 6 | R1/8 | ||
6.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 6 | R1/4 | ||
4.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 6 | R1/8 | ||
4.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 6 | R1/4 | ||
6.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 8 | R1/8 | ||
6.38 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 8 | R1/4 | |
7.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 8 | R3/8 | ||
4.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 8 | R1/8 | ||
5.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 8 | R1/4 | ||
5.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 8 | R3/8 | ||
7.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 10 | R1/4 | ||
7.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 10 | R3/8 | ||
9.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 10 | R1/2 | ||
6.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 10 | R1/4 | ||
6.15 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 10 | R3/8 | |
7.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 10 | R1/2 | ||
9.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 12 | R1/4 | ||
10.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 12 | R3/8 | ||
11.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 12 | R1/2 | ||
7.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 12 | R1/4 | ||
7.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 12 | R3/8 | ||
8.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 12 | R1/2 |
Loading...
Ausführung | Kontaktverbinder | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage | Zulässige Flüssigkeit | Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Werkstoff Gewinde | EN CW614N Äquiv. (Messing) | Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) |
Schraubmontageverbindung | Kniestück | Kniestücke | Kniestück, langes Außengewinde | Betriebstemperatur(°C) | -5::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Gewindegröße T
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften