Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4R-01MT |
4R-02MT |
4R-M5MT |
6R-01MT |
6R-02MT |
6R-03MT |
6R-M5MT |
8-02MT |
8R-01MT |
8R-02MT |
8R-03MT |
10R-01MT |
10R-02MT |
10R-03MT |
10R-04MT |
12R-02MT |
12R-03MT |
12R-04MT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Gewindegröße T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 4 | R1/8 | ||
4.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 4 | R1/4 | ||
4.34 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 4 | M5X0,8 | ||
4.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 6 | R1/8 | ||
4.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 6 | R1/4 | ||
5.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 6 | R3/8 | ||
5.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 6 | M5X0,8 | ||
7.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 8 | R1/4 | ||
5.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 8 | R1/8 | ||
5.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 8 | R1/4 | ||
5.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 8 | R3/8 | ||
6.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 10 | R1/8 | ||
6.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 10 | R1/4 | ||
6.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 10 | R3/8 | ||
7.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 10 | R1/2 | ||
7.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 12 | R1/4 | ||
7.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 12 | R3/8 | ||
7.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 12 | R1/2 |
Loading...
Ausführung | Kontaktverbinder | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Werkstoff Gewinde | EN CW614N Äquiv. (Messing) | Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) |
Schraubmontage, Zweiganschluss | T-Zweigstecker | Betriebstemperatur(°C) | -5::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Gewindegröße T
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften