Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft
Mit den Push-In-Steckverbindern von CHIYODA TSUSHO wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft als fluides Medium geeignet. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm auf.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4-01FB |
6-02FB |
8-02FB |
10-03FB |
12-03FB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Schraubengröße T1 | Schraubengröße T2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Rc1/8 | M12X1 | ||
4.81 € 2.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Rc1/4 | M14X1 | |
5.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Rc1/4 | M16X1 | ||
7.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Rc3/8 | M20X1 | ||
8.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Rc3/8 | M22X1 |
Loading...
Ausführung | Kontaktverbinder | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage | Zulässige Flüssigkeit | Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Zink-Legierung | Anwendung | Standard/Mini | Werkstoff Gewinde | EN CW614N Äquiv. (Messing) |
Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) | Schraubmontageverbindung | Innengewinde, groß | Betriebstemperatur(°C) | -5::60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Schraubengröße T1
Schraubengröße T2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften