Berührungsanschluss FUJI-Zweig Y

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4R-01BY
4R-02BY
4R-M5BY
6R-01BY
6R-02BY
6R-03BY
6R-M5BY
8R-01BY
8R-02BY
8R-03BY
10R-01BY
10R-02BY
10R-03BY
10R-04BY
12R-02BY
12R-03BY
12R-04BY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Gewindegröße T

4.37 €

1 10 Arbeitstage 4R1/8

4.78 €

1 10 Arbeitstage 4R1/4

4.30 €

1 10 Arbeitstage 4M5X0,8

4.68 €

1 10 Arbeitstage 6R1/8

4.72 €

1 10 Arbeitstage 6R1/4

5.28 €

1 10 Arbeitstage 6R3/8

4.20 €

1 10 Arbeitstage 6M5X0,8

5.23 €

1 10 Arbeitstage 8R1/8

5.10 €

1 10 Arbeitstage 8R1/4

5.82 €

1 10 Arbeitstage 8R3/8

5.79 €

1 10 Arbeitstage 10R1/8

6.02 €

1 10 Arbeitstage 10R1/4

6.15 €

1 10 Arbeitstage 10R3/8

6.97 €

1 10 Arbeitstage 10R1/2

7.00 €

1 10 Arbeitstage 12R1/4

7.16 €

1 10 Arbeitstage 12R3/8

7.42 €

1 10 Arbeitstage 12R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Haupteinheits-Material Polyacetal Anwendung Standard/Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Messing)
Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Schraubmontage, Zweiganschluss Y-Verzweigung Betriebstemperatur(°C) -5::60

Technischer Support