Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4-6RC |
4-8RC |
4-10RC |
6-8RC |
6-10RC |
6-12RC |
8-10RC |
8-12RC |
10-12RC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Anschluss-Ø C (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | 6 | ||
3.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | 8 | ||
3.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | 10 | ||
3.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 8 | |
3.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 10 | |
3.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 12 | |
3.78 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8 | 10 | |
3.84 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8 | 12 | |
4.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12 |
Loading...
Ausführung | Kontaktverbinder | Befestigung, Ausführung | Buchse und Reduzierstück | Zulässige Flüssigkeit | Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Zink-Legierung | Anwendung | Standard/Mini | Werkstoff Gewinde | EN CW614N Äquiv. (Messing) |
Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) | Buchsen, Reduzierstücke | Reduzierstück | Betriebstemperatur(°C) | -5::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Anschluss-Ø C(φ)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften