Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft
CHIYODA TSUSHO stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft genutzt werden. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm auf.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Gewindegröße T | Anzahl der Verzweigungen (Stk.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 4 | R1/8 | 6 | ||
20.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 4 | R1/8 | 5 | ||
18.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 4 | R1/8 | 4 | ||
15.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 4 | R1/8 | 3 | ||
16.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 4 | R1/8 | 6 | ||
15.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 4 | R1/8 | 5 | ||
14.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 4 | R1/8 | 4 | ||
12.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 4 | R1/8 | 3 | ||
24.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 6 | R1/8 | 6 | ||
22.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 6 | R1/8 | 5 | ||
20.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 6 | R1/8 | 4 | ||
25.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 6 | R1/4 | 6 | ||
23.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 6 | R1/4 | 5 | ||
21.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 6 | R1/4 | 4 | ||
17.88 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 6 | R1/8 | 6 | ||
16.88 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 6 | R1/8 | 5 | ||
15.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 6 | R1/8 | 4 | ||
13.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 6 | R1/8 | 3 | ||
18.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 6 | R1/4 | 6 | ||
17.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 6 | R1/4 | 5 | ||
16.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 6 | R1/4 | 4 | ||
14.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 6 | R1/4 | 3 | ||
26.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 8 | R1/8 | 6 | ||
24.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 8 | R1/8 | 5 | ||
22.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 8 | R1/8 | 4 | ||
20.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 8 | R1/8 | 3 | ||
27.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 8 | R1/4 | 6 | ||
25.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 8 | R1/4 | 5 | ||
23.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 8 | R1/4 | 4 | ||
20.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 8 | R1/4 | 3 | ||
27.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 8 | R3/8 | 6 | ||
25.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 8 | R3/8 | 5 | ||
23.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 8 | R3/8 | 4 | ||
21.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 8 | R3/8 | 3 | ||
19.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 8 | R1/8 | 6 | ||
18.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 8 | R1/8 | 5 | ||
16.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 8 | R1/8 | 4 | ||
14.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 8 | R1/8 | 3 | ||
19.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 8 | R1/4 | 6 | ||
18.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 8 | R1/4 | 5 | ||
17.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 8 | R1/4 | 4 | ||
15.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 8 | R1/4 | 3 | ||
20.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 8 | R3/8 | 6 | ||
19.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 8 | R3/8 | 5 | ||
17.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 8 | R3/8 | 4 | ||
16.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 8 | R3/8 | 3 | ||
31.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 10 | R1/4 | 6 | ||
28.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 10 | R1/4 | 5 | ||
26.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 10 | R1/4 | 4 | ||
23.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 10 | R1/4 | 3 | ||
31.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 10 | R3/8 | 6 | ||
29.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 10 | R3/8 | 5 | ||
26.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 10 | R3/8 | 4 | ||
23.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 10 | R3/8 | 3 | |
22.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 10 | R1/4 | 6 | ||
20.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 10 | R1/4 | 5 | ||
18.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 10 | R1/4 | 4 | ||
16.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 10 | R1/4 | 3 | ||
22.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 10 | R3/8 | 6 | ||
21.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 10 | R3/8 | 5 |
Loading...
Ausführung | Kontaktverbinder | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Werkstoff Gewinde | EN CW614N Äquiv. (Messing) | Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) |
Schraubmontage, Zweiganschluss | Dreifach-Hohlschraube | Betriebstemperatur(°C) | -5::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Gewindegröße T
Anzahl der Verzweigungen(Stk.)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften