Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Die Gewindefittings von CHIYODA TSUSHO ermöglichen die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Der Außendurchmesser der Gewindefittings liegt im Bereich von 4 oder 12 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CKN-4-01 |
CKN-4-02 |
CKN-6-01 |
CKN-6-02 |
CKN-6-03 |
CKN-8-01 |
CKN-8-02 |
CKN-8-03 |
CKN-10-01 |
CKN-10-02 |
CKN-10-03 |
CKN-10-04 |
CKN-12-02 |
CKN-12-03 |
CKN-12-04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Gewindegröße T | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | R1/8 | ||
3.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | R1/4 | ||
3.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | R1/8 | |
3.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | R1/4 | ||
4.47 € | 10 | 8 Arbeitstage | 6 | R3/8 | ||
4.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | R1/8 | ||
4.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | R1/4 | |
4.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | R3/8 | |
5.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | R1/8 | |
5.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | R1/4 | |
5.55 € 2.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | R3/8 | |
5.63 € | 10 | 8 Arbeitstage | 10 | R1/2 | ||
6.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | R1/4 | |
6.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | R3/8 | |
6.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | R1/2 |
Loading...
Ausführung | Kontaktverbinder | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage | Zulässige Flüssigkeit | Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Anwendung | Standard/Mini | Werkstoff Gewinde | EN CW614N Äquiv. (Messing) |
Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) | Schraubmontageverbindung | Nippelverbinder | Betriebstemperatur(°C) | -5::60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Gewindegröße T
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften