Pneumatik Steckverbinder / CKL-□-□-□ / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / kurz

Pneumatik Steckverbinder / CKL-□-□-□ / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / kurz
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Push-In-Steckverbinder von CHIYODA TSUSHO ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm.




Herstellerdetails:
Einsteckfittings, um die Rotation des Schlauchs mit dem Rotationssperrring zu verhindern. Reduzierstück mit Metallgehäuse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CKL-4-01
CKL-4-02
CKL-4-M5
CKL-6-01
CKL-6-02
CKL-6-03
CKL-8-01
CKL-8-02
CKL-10-01
CKL-10-02
CKL-10-03
CKL-10-04
CKL-12-02
CKL-12-03
CKL-12-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Gewindegröße T

6.50 €

1 10 Arbeitstage 4R1/8

6.86 €

1 10 Arbeitstage 4R1/4

6.47 €

1 10 Arbeitstage 4M5X0,8

6.86 €

1 8 Arbeitstage 6R1/8

6.86 €

1 5 Arbeitstage 6R1/4

8.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6R3/8

7.89 €

1 5 Arbeitstage 8R1/8

8.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8R1/4

9.60 €

4.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10R1/8

9.64 €

4.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10R1/4

9.68 €

5.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10R3/8

10.18 €

1 5 Arbeitstage 10R1/2

11.81 €

1 5 Arbeitstage 12R1/4

12.35 €

6.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12R3/8

12.58 €

7.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Schraubmontage Zulässige Flüssigkeit Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Standard/Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Messing)
Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Schraubmontageverbindung Kniestück Kniestücke Kniestückverbinder
Betriebstemperatur(°C) -5::60

Technischer Support