Pneumatik Steckverbinder / CUL / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / CUL / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von CHIYODA TSUSHO wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm auf.




Herstellerdetails:
Einsteckfittings, um die Rotation des Schlauchs mit dem Rotationssperrring zu verhindern. Reduzierstück mit Metallgehäuse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CUL-4-00
CUL-6-00
CUL-8-00
CUL-10-00
CUL-12-00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

8.39 €

1 10 Arbeitstage 4

9.01 €

1 10 Arbeitstage 6

9.85 €

1 10 Arbeitstage 8

11.17 €

1 11 Arbeitstage 10

14.61 €

1 10 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Standard/Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Messing)
Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Verschraubung, gleicher Ø Kniestückverbindung Betriebstemperatur(°C) -5::60

Technischer Support